Magnetni senzor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
Magnetni senzor
MGT201
MGK3100-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
- Dolg domet zaznavanja tudi skozi kovine, ki jih ni mogoče namagnetiti: za zaznavanje kalupov za vlivanje
- Temperaturno stabilna in ponovljiva točka preklopa
- Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
- Široko območje delovne temperature
- Povsem kovinsko ohišje živilske stopnje
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 100; (glede na magnet M 4.0) |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | zaznavanje kalupov za vlivanje |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 100; (glede na magnet M 4.0) |
---|---|
Vklopna občutljivost [mT] | 0,3 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 1...10 |
---|
Odzivni časi
Podaljšanje impulza [ms] | 1000 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...104 |
---|---|
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 769 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 47,3 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: PEEK; zaskočne matice: legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|