Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Mere [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 10 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] |
30 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
10000 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] |
2,8 |
Hitrost gibanja [m/s] |
> 10 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] |
< 1,5 |
Ponovljivost [mm] |
< 0,2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...60 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
3694 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
52,4 |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Vrsta montaže |
pritrdilna sponka s kombinirano režo/šestroba vtičnica, širina po ravninah 1,5 |
Izvedba cilindra |
Cilindri s T-režo; (adapterji omogočajo nameščanje na različne vrste cilindrov) |
Mere [mm] |
25 x 5 x 6,5 |
Materiali |
PA; legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
|
Pribor
V sklopu dobave |
gumijasti nadomestek: 1 |
Kabelska spona: 1 |
Zaščitni pokrov: 1 x T-Nut, E12259 |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Kabel: 0,3 m, PUR |
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: Šestroba matica, vrtljivo, legirano jeklo |