Cilindrični senzor s T-režo
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
Cilindrični senzor s T-režo
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Za priključitev na resnično varne tokokroge
- Natančno zaznavanje položaja zaradi zelo male histereze
- Samozaporna pritrditev za hitro nameščanje in preprosto prilagoditev
- Preprosto nameščanje »spust z vrha« v režo
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Mere [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 30 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 6000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] | 2 |
---|---|
Hitrost gibanja [m/s] | > 10 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 2064 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 103,5 |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Vrsta montaže | pritrdilna sponka s kombinirano režo/šestroba vtičnica, širina po ravninah 1,5 |
Izvedba cilindra | Cilindri s T-režo |
Mere [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiali | ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|