Cilindrični senzor s T-režo
MK5105
MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR
Cilindrični senzor s T-režo
MK5105
MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR
- Samozaporna pritrditev za hitro nameščanje in preprosto prilagoditev
- Preprosto nameščanje »spust z vrha« v režo
- Uliti kabel zagotavlja zelo dobro neobremenjenost kabla
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
- Zelo visoka frekvenca preklopa
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Mere [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 30 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 4,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,8 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 4000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] | 2,8 |
---|---|
Hitrost gibanja [m/s] | > 10 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 1,5 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 3145 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 14,3 |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Vrsta montaže | pritrdilna sponka s kombinirano režo/šestroba vtičnica, širina po ravninah 1,5 |
Izvedba cilindra | Cilindri s T-režo |
Mere [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiali | ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: Narebričena matica, vrtljivo |