• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji za cilindre
  4. Vsi cilindrični senzorji
  5. MK5161

Cilindrični senzor s T-režo

MK5161

MKT3020BBPKG/A/10,0M/ZH

Cilindrični senzor s T-režo

MK5161

MKT3020BBPKG/A/10,0M/ZH

  • Samozaporna pritrditev za hitro nameščanje in preprosto prilagoditev
  • Preprosto nameščanje »spust z vrha« v režo
  • Uliti kabel zagotavlja zelo dobro neobremenjenost kabla
  • Natančno zaznavanje položaja zaradi zelo male histereze
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Mere [mm] 25,3 x 5 x 6,5
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA] < 10
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] 30
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 6000
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] 2
Hitrost gibanja [m/s] > 10
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] < 1
Ponovljivost [mm] < 0,2
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 2064
Odobritev UL
UL odobritev št. C003
Mehanski podatki
Teža [g] 122,4
Vrsta montaže vezilno vgradno
Vrsta montaže pritrdilna sponka s kombinirano režo/šestroba vtičnica, širina po ravninah 1,5
Izvedba cilindra Cilindri s T-režo
Mere [mm] 25,3 x 5 x 6,5
Materiali ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
gumijasti nadomestek: 1
Kabelska spona: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,14 mm²