Cilindrični senzor s celico AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Cilindrični senzor s celico AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
- Natančno zaznavanje položaja zaradi zelo male histereze
- Za natančno zaznavanje točke preklopa na cilindrih s kratkim taktom
- Zelo visoka frekvenca preklopa
- Samozaporna pritrditev za hitro nameščanje in preprosto prilagoditev
- Preprosto nameščanje »spust z vrha« v režo
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Mere [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 30 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] | 2 |
---|---|
Hitrost gibanja [m/s] | > 10 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Ponovljivost [mm] | < 0,2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 18,55 |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Izvedba cilindra | cilindri s C-režo |
Mere [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiali | ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 0,24 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Kabel: 0,3 m, PUR |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: Narebričena matica, vrtljivo |