Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Območje uporabe
Princip delovanja |
senzor odmeva; (Funkcija 3D) |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
Poraba toka [mA] |
< 20 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] |
300 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2 |
Izhodi
Izhodni signal |
preklopni signal; IO-Link |
Električna izvedba |
PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Število digitalnih izhodov |
2 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
0,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
200 |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Dokaz kratkega stika |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Merilno območje [mm] |
50; (odvisno od vrste uporabe) |
Min. moč polja [mT] |
1 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] |
1,25; (možnost parametriranja) |
Ponovljivost [mm] |
< 0,2 |
Napaka linearnosti IO-Link [%] |
< 5 |
Ločljivost [mm] |
0,01; (odvisno od vrste uporabe) |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
Preklopne točke; funkcija števca; diagnostična funkcija |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1.3 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profili |
Function class |
Oznaka |
0x0010 |
Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1 |
0x4000 |
Identification and Diagnosis |
0x8013 |
Object detection |
0x8101 |
Locator |
0x8102 |
ProductURI |
|
SIO-način |
da |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
1613 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...85 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
Odpornost na udarce |
|
Odpornost na vibracije |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh |
|
Odpornost na šoke |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi |
|
MTTF [Let] |
1088 |
Odobritev UL |
Ta |
-25...75 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Class 2 |
UL odobritev št. |
C020 |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
14,95 |
Vrsta montaže |
pritrdilni element s kombinirano čelno režo/šestrobo vtičnico AF 1.5 |
Izvedba cilindra |
Cilindri s T-režo |
Materiali |
ohišje: PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
2 x LED, rumeno SSC1.1 SSC1.2 |
obratovanje |
1x LED, zeleno |
|
Pribor
V sklopu dobave |
Kabelska spona 1x |
gumijasti nadomestek 1x |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm² |
Priključek |
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; z rebričasto matico |