- Izdelki
- Varnostna tehnika
- Varnostni senzorji s kodiranjem RFID in magnetnim kodiranjem
- Magnetno kodirani senzorji
- MN200S
Magnetno kodirani senzor
MN200S
MN14005-AKOG/-H
Magnetno kodirani senzor
MN200S
MN14005-AKOG/-H
- Sprožitev je mogoča iz različnih smeri
- Skrivanje za nerjavnim jeklom za boljšo zaščito pred poseganjem
- Ustreza opisu novega vmesnika CB24I od ZVEI
- Najvišja stopnja varnosti po ISO 13849-1 do PL e v povezavi z ocenjevalno enoto tipa G150xS/AC4x2S
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt; (bez potenciálu) |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 5; (z določenim aktuatorjem) |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 36 x 13 x 26 |
Območje uporabe
Izvedba | kodirani cilj |
---|---|
Način obratovanja | trajno delovanje |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
---|---|
Napetost merilne izolacije [V] | 60 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | ne |
Notranji upor (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Izhodi
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt; (bez potenciálu) |
---|---|
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 50 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 150 |
Karakteristika izhodov | Vmesnik tipa A |
Dokaz kratkega stika | ne |
Maks. kapacitivna obremenitev CL_max [nF] | 20 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 5; (z določenim aktuatorjem) |
---|---|
Varna izklopna razdalja s(ar) [mm] | 15 |
Odzivni časi
Reakcijski čas na varnostne zahteve [ms] | 10 |
---|---|
Maks. čas padanja [ms] | 0,1 |
Maks. čas izdelave, vklj. z odbojem [ms] | 0,6 |
Pogoji okolja
Aplikacije | Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi | |
---|---|---|
Temperatura okolice [°C] | -25...80 | |
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Temperatura okolice [°C] | 10...40 | |
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | za kratek čas: 5...95 %; trajno: 5...70 % | |
Zračni tlak [kPa] | 80...106 | |
Maks. nadmorska višina [m] | 2000 | |
Slana meglica | ne | |
Zaščita | IP 67; IP 69K; (polaganje zaščitnega kabla) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||
Odpornost proti vibracijam |
|
Varnostne karakteristike
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj) |
|
|
B10D | 20.000.000; (brez obremenitve; pri maks. obremenitvi DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 219 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 36 x 13 x 26 |
Materiali | PA |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,8...2 |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|