• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Varnostna tehnika
  3. Varnostni senzorji s kodiranjem RFID in magnetnim kodiranjem
  4. Magnetno kodirani senzorji
  5. MN207S

Magnetno kodirani senzor

MN207S

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

Magnetno kodirani senzor

MN207S

MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US

  • Sprožitev je mogoča iz različnih smeri
  • Skrivanje za nerjavnim jeklom za boljšo zaščito pred poseganjem
  • Ustreza opisu novega vmesnika CB24I od ZVEI
  • Najvišja stopnja varnosti po ISO 13849-1 do PL e v povezavi z ocenjevalno enoto tipa G150xS/AC4x2S
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda 2 x vklopni kontakt; (bez potenciálu)
Preklopna razdalja [mm] 5; (z določenim aktuatorjem)
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 36 x 13 x 26
Območje uporabe
Izvedba kodirani cilj
Način obratovanja trajno delovanje
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 24 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Napetost merilne izolacije [V] 60
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Notranji upor (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Izhodi
Funkcija izhoda 2 x vklopni kontakt; (bez potenciálu)
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 50
Preklopna frekvenca DC [Hz] 150
Karakteristika izhodov Vmesnik tipa A
Dokaz kratkega stika ne
Maks. kapacitivna obremenitev CL_max [nF] 20
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 5; (z določenim aktuatorjem)
Varna izklopna razdalja s(ar) [mm] 15
Odzivni časi
Reakcijski čas na varnostne zahteve [ms] 10
Maks. čas padanja [ms] 0,1
Maks. čas izdelave, vklj. z odbojem [ms] 0,6
Pogoji okolja
Aplikacije Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi
Temperatura okolice [°C] -25...80
Opomba o temperaturi okolice
življenjska doba ≤ 87600 h
Temperatura okolice [°C] 10...40
Opomba o temperaturi okolice
življenjska doba ≤ 175200 h
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] za kratek čas: 5...95 %; trajno: 5...70 %
Zračni tlak [kPa] 80...106
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Slana meglica ne
Zaščita IP 67; IP 69K; (polaganje zaščitnega kabla)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
IEC 60947-5-1
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Varnostne karakteristike
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj)
20 let
B10D 20.000.000; (brez obremenitve; pri maks. obremenitvi DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Mehanski podatki
Teža [g] 130,5
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] 36 x 13 x 26
Materiali PA
Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,8...2
Pribor
V sklopu dobave
kodirani cilj
Opombe
Opombe
V povezavi z ocenjevalno enoto tipa G150xS/AC4x2S je mogoče doseči PL e (ISO 13849-1) ali SIL cl 3 (IEC 62061)
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Kabel: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A