Značilnosti izdelka
Preklopna razdalja [mm] |
12; (z določenim aktuatorjem) |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
72 x 18 x 25 |
OSSD Izhod OS1, OS2
Električna izvedba |
PNP |
Meldeausgang O3
Električna izvedba |
PNP |
Območje uporabe
Izvedba |
kodirani cilj |
Način obratovanja |
trajno delovanje |
Radijska odobritev za |
ZDA; Kanada; Avstralija; EU/RED; Kitajska; Singapur |
Opomba glede radijske odobritve |
Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«. |
|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
20,4...26,4 DC |
Napetost merilne izolacije [V] |
32 |
Delovni tok [mA] |
40...700 |
Tok brez obremenitve [mA] |
30 |
Poraba toka [mA] |
< 50 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] |
1500 |
RFID
Delovna frekvenca [MHz] |
0,125 |
Prenosna moč ERP [mW] |
0,0002245 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 3 |
Izhodi
Število digitalnih izhodov |
3; (2 x Sicherheitsausgang; 1 x Meldeausgang) |
OSSD Izhod OS1, OS2
Električna izvedba |
PNP |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
3,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
0,5 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] |
250; (kategorija izkoristka DC-12) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
1 |
Karakteristika izhodov |
vmesnik tipa C razred 2 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Maks. kapacitivna obremenitev CL_max [nF] |
200 |
Meldeausgang O3
Električna izvedba |
PNP |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
3,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
0,5 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
12; (z določenim aktuatorjem) |
Varna izklopna razdalja s(ar) [mm] |
16 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [%] |
20 |
Ponovljivost analognega izhoda [%] |
≤ 10; (% Sn) |
Odzivni časi
Reakcijski čas na varnostne zahteve [ms] |
160 |
Odzivni čas pri pristopanju območju omogočanja [ms] |
600 |
Pogoji okolja
Aplikacije |
Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi |
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Opomba o temperaturi okolice |
življenjska doba ≤ 87600 h |
|
Temperatura okolice [°C] |
10...40 |
Opomba o temperaturi okolice |
življenjska doba ≤ 175200 h |
|
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
za kratek čas: 5...95 %; trajno: 5...70 % |
Zračni tlak [kPa] |
80...106 |
Maks. nadmorska višina [m] |
2000 |
Ionizacijsko sevanje |
ni dovoljeno |
Slana meglica |
ne |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
Odpornost na šoke |
EN 60068-2-27 |
30 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
IEC 60068-2-6 |
10 g (10...55 Hz) |
|
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam |
ISO 13849-1: 2015 kategorija 4, PL e |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] |
≤ 175200 |
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj) |
|
PFH [1/h] |
1,5E-09 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
175,5 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
72 x 18 x 25 |
Materiali |
PA |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
0,8...2 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
funkcija |
1 x LED, (ACT) |
vhod |
1 x LED, (IN) |
Izhod |
1 x LED, (OUT) |
obratovanje |
1 x LED, (PWR) |
|
Pribor
V sklopu dobave |
kodirani cilj |
podložke: 4 |
pokrivne kapice: 8 |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4301 / 304) |