• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Varnostna tehnika
  3. Varnostni senzorji s kodiranjem RFID in magnetnim kodiranjem
  4. Senzorji RFID
  5. MN706S

Varni senzor s kodiranjem RFID

MN706S

MN35010-BPKG/L/CD/US

Varni senzor s kodiranjem RFID

MN706S

MN35010-BPKG/L/CD/US

  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda 2 x OSSD, 1 x PNP
Preklopna razdalja [mm] 12; (z določenim aktuatorjem)
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 72 x 18 x 25
Območje uporabe
Izvedba kodirani cilj
Način obratovanja trajno delovanje
Radijska odobritev za ZDA; Kanada; Avstralija; EU/RED; Kitajska; Singapur
Opomba glede radijske odobritve
Seznam držav, ki uvajajo Evropsko direktivo o radijski opremi 2014/53/EU (RED), je naveden pod »Prenosi«.
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 20,4...26,4 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Napetost merilne izolacije [V] 32
Delovni tok [mA] 40...700
Tok brez obremenitve [mA] 30
Poraba toka [mA] < 50
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] 1500
RFID
Delovna frekvenca [MHz] 0,125
Prenosna moč ERP [mW] 0,0002245
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda 2 x OSSD, 1 x PNP
Maks. uhajavi tok [mA] 0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 50
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1
Karakteristika izhodov vmesnik tipa C razred 2
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Maks. kapacitivna obremenitev CL_max [nF] 200
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 12; (z določenim aktuatorjem)
Varna izklopna razdalja s(ar) [mm] 16
Natančnost / odstopanja
Histereza [%] 20
Ponovljivost analognega izhoda [%] ≤ 10; (% Sn)
Odzivni časi
Reakcijski čas na varnostne zahteve [ms] 160
Odzivni čas pri pristopanju območju omogočanja [ms] 600
Pogoji okolja
Aplikacije Razred C skladno z EN 60654-1 - območje uporabe zaščiteno pred vremenskimi vplivi
Temperatura okolice [°C] -25...70
Opomba o temperaturi okolice
življenjska doba ≤ 87600 h
Temperatura okolice [°C] 10...40
Opomba o temperaturi okolice
življenjska doba ≤ 175200 h
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] za kratek čas: 5...95 %; trajno: 5...70 %
Zračni tlak [kPa] 80...106
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Ionizacijsko sevanje ni dovoljeno
Slana meglica ne
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
IEC 60947-5-3
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Varnostne karakteristike
Ustreza zahtevam
ISO 13849-1: 2015 kategorija 4, PL e
IEC 62061 SIL 3
Življenjska doba TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj)
20 let
PFH [1/h] 1,5E-09
Mehanski podatki
Teža [g] 174,2
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] 72 x 18 x 25
Materiali PA
Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,8...2
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
funkcija 1 x LED, (ACT)
vhod 1 x LED, (IN)
Izhod 1 x LED, (OUT)
obratovanje 1 x LED, (PWR)
Pribor
V sklopu dobave
kodirani cilj
podložke: 4
pokrivne kapice: 8
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: nerjavno jeklo (1.4301 / 304)