- Izdelki
- MQ2000
Magnetni senzor
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
Magnetni senzor
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
- Zaznavanje predmetov mogoče prek kovinskega pokrova (razen jekla)
- Zanesljiv preklopni signal tudi v primeru močne umazanosti senzorja
- Robustni in odporni na udarce zaradi aktivnega kovinskega pročelja
- Posebej prostorsko varčna zasnova za uporabo, kjer je prostor omejen
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: IQ2010 Primerjava izdelkov: MQ2000 / IQ2010 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 20 x 8 x 32 |
Območje uporabe
Mediji | Prepozna samo kovine železa |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Napetost merilne izolacije [V] | 60 |
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 0,3 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...4,05 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 |
---|---|
Histereza [% Sr] | < 10 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | 10 |
Ponovljivost [% Sr] | 10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...85 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 1647 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 81,2 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiali | tlačno litje cinka; LED okno: TPU; zapiranje: PUR |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; ognjevaren (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² |
---|