- Izdelki
- MQ2004
Magnetni senzor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
Magnetni senzor
MQ2004
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US
- Odporno na žlindro pri varjenju zaradi prevleke proti prijemanju
- Zanesljivo obvestilo o obrabi, ko se območje zaznavanja zmanjša
- Oznaka stopnje onesnaženosti za preventivno vzdrževanje
- Robustni in odporni na udarce zaradi aktivnega kovinskega pročelja
- Posebej prostorsko varčna zasnova za uporabo, kjer je prostor omejen
- Uporabniku prijazna komunikacija in parametrizacija prek IO-Link
- Hitra lokalizacija napake zaradi obsežnih diagnostičnih funkcij
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: IQW201 Primerjava izdelkov: MQ2004 / IQW201 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 20 x 8 x 32 |
Območje uporabe
Mediji | Prepozna samo kovine železa |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Napetost merilne izolacije [V] | 60 |
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 0,3 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) | |
---|---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) | |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 | |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,1 | |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 | |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 100 | |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 200 | |
Opombe o preklopni frekvenci [Hz] |
|
|
Zaščita pred kratkim stikom | da | |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno | |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 5 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...4,05 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 |
---|---|
Histereza [% Sr] | < 10 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...20 |
Ponovljivost [% Sr] | 10 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; zamik izklopa; odpornost na varilno območje; vklopna dejanja; Samodejna priučitev |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 9,6 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...85 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 1976 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 45 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiali | tlačno litje cinka s premazom proti sprijemanju; LED okno: TPU; zapiranje: PUR |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; ognjevaren (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: Narebričena matica, vrtljivo |