Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Mere [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
5...50 AC/DC; (Potreben je zunanji zaščitni tokokrog za induktivno obremenitev (ventil, kontaktor itd.). ; "supply class 2" v skladu z UL) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Odpornost na napačno polarnost |
ne |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
1 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] |
1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] |
350 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
500 |
Preklopna frekvenca AC [Hz] |
1000 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
1000 |
Maks. preklopna moč [W] |
10 |
Zaščita pred kratkim stikom |
ne |
Dokaz kratkega stika |
ne |
Zaščita pred preobremenitvijo |
ne |
Območje zaznavanja
Vklopna občutljivost [mT] |
2,1 |
Hitrost gibanja [m/s] |
10 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] |
1 |
Ponovljivost [mm] |
< 0,2 |
Odzivni časi
Maks. čas padanja [ms] |
0,1 |
Maks. čas izdelave, vklj. z odbojem [ms] |
0,6 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
20385 |
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
14,8 |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Izvedba cilindra |
Cilindri s T-režo |
Mere [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Materiali |
PA; pritrdilna sponka: legirano jeklo |
Preklopni cikli pri povezavi s krmilnikom PLC [Mio] |
40 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
|
Električni priključek
Potrebna zaščita |
miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 0,75 A; hitro ukrepanje; DC obratovanje; ≤ 0,6 A; hitro ukrepanje; AC obratovanje |
Pribor
V sklopu dobave |
gumijasti nadomestek: 1 |
Kabelska spona: 1 |
|
Električni priključek - vtič
|
Kabel: 0,3 m, PUR |
|
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: Narebričena matica, vrtljivo; zaščita pred vibracijami |