Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
60; (glede na magnet M 4.0) |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
28 x 10 x 16 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
Poraba toka [mA] |
< 10 |
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
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
5000 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
60; (glede na magnet M 4.0) |
Vklopna občutljivost [mT] |
1,2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...75 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
2847 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
17 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
28 x 10 x 16 |
Materiali |
ohišje: PBT oranžno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |