Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1,7; (Uporaba zobatih koles z različnim modulom vpliva na obseg zaznavanja in položaj faze.) |
Mere [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Območje uporabe
Princip delovanja | senzor odmeva |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 40 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 50 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 50 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1...15000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1,7; (Uporaba zobatih koles z različnim modulom vpliva na obseg zaznavanja in položaj faze.) |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 1,38 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -32...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||||
MTTF [Let] | 3718 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 86,5 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Materiali | medenina; PA; O-obroč: FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 7 |
Modul z zobatim kolesom [mm] | 1,25 |
Dolžina inštalacije [mm] | 45 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR |
---|
diagrami in grafikoni
preklopni signali
|
|
---|