Območje uporabe
Uporaba | nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | -10...10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 115 AC |
Maks. poraba moči [VA] | 1 |
Število kanalov | 1 |
Izhodi
Električna izvedba | rele; (1 spojnik komutatorja) |
---|---|
Obremenljivost kontakta | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmski upor) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [Let] | 458 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 198 |
---|---|
Mehanski preklopni cikli | 10 milijonov |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: ...2,5 mm² |
---|
Drugi podatki
Maksimalne vrednosti za krmilni tokokrog
po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Napetost [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Tok [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Moč [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Zunanja induktivnost [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Zunanja kapaciteta [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |