Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur
N0539A
NV1222/24VDC/TR/1D/1G
- Za upravljanje notranje varnih senzorjev v nevarnih območjih
- Zanesljivo spremljanje kratkega stika in prekinitve žice
- Preprosto programiranje izhodne funkcije
- LED zaslon za preverjanje delovanja, stanja preklopa in funkcije
- Hitro in preprosto nameščanje na DIN tirnico
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Območje uporabe
Uporaba | nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave |
---|
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | -15...25 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
Poraba toka [mA] | < 50 |
Število kanalov | 2 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 2 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 3,5 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5000 |
Dokaz kratkega stika | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 20 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | FIDI 20 ATEX 0022X; IECEx FIDI 20.0003X | ||||
---|---|---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||||
|
|||||
|
|||||
EMC |
|
||||
MTTF [Let] | 345 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 198,4 |
---|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||
---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | terminali: ...2,5 mm² |
---|
Drugi podatki
Maksimalne vrednosti za krmilni tokokrog
po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ia Ga] IIA | [Ex ia Ma] I |
Napetost [V] | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Tok [mA] | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Moč [mW] | 45 | 45 | 45 | 45 |
Zunanja induktivnost [mH] | 121,5 | 486,3 | 972,7 | 1000 |
ali Lo/Ro [mH/Ω] | 0,79 | 3,16 | 6,33 | 10,39 |
Zunanja kapaciteta [µF] | 2,41 | 16,8 | 75 | 95 |