Obročasti induktivni senzor NAMUR
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
Obročasti induktivni senzor NAMUR
N7R28A
I7R2010-N/2M/1G/1D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Zanesljivo zaznavanje predmetov z zelo majhnim premerom
- Zelo kratek odzivni čas
- Široko območje delovne temperature
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Ohišje | krožno |
Mere [mm] | 32 x 25 x 20 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Poraba toka [mA] | < 1,2; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred | III |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Območje zaznavanja
Merilna kroglica (premer) [mm] | 4 |
---|---|
Maks. hitrost premikanja [m/s] | 25 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 1 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [Let] | 3318 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 150 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 100 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 66,7 |
---|---|
Ohišje | krožno |
Mere [mm] | 32 x 25 x 20 |
Notranji premer [mm] | 10 |
Materiali | PA 12-GF30 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|