Induktivni senzor NAMUR z režo
N7S20A
I7S2002-N /1G/1D
Induktivni senzor NAMUR z režo
N7S20A
I7S2002-N /1G/1D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Natančno zaznavanje položajev kazalke
- Za priključitev na resnično varne tokokroge
- Zelo visoka frekvenca preklopa
- Široko območje delovne temperature
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 8 x 15 x 11 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 5...25; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Poraba toka [mA] | < 1,2; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred | III |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5000 |
Območje zaznavanja
Globina vstavitve (s strani) [mm] | 5...7 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...100 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [Let] | 2942 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 150 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 120 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 30 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 8 x 15 x 11 |
Velikost zareze [mm] | 2 |
Materiali | PBT |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE |
---|