• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. NF5008

Induktivni senzor NAMUR

NF5008

IFA2004-N/6M/1D/1G

Induktivni senzor NAMUR

NF5008

IFA2004-N/6M/1D/1G

  • Za uporabo v nevarnih območjih
  • Za priključitev na resnično varne tokokroge
  • Posebej kratko ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
  • tiis
Značilnosti izdelka
Električna izvedba NAMUR
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 4
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M12 x 1 / L = 30
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik da
Preklopni ojačevalniki priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nazivna napetost DC [V] 8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V] 7,5...30; (pri uporabi zunaj Ex okolja)
Poraba toka [mA] < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)
Zaščitni razred III
Izhodi
Električna izvedba NAMUR
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 30; (pri uporabi zunaj Ex okolja)
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1500
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 4 ± 10 %
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16107
Oznaka ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EMC
EN 60947-5-6
Odpornost na udarce/vibracije 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Let] 4736
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] 141
Maks. notranji indukcijski upor [µH] 134
Mehanski podatki
Teža [g] 254,5
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] M12 x 1 / L = 30
Oznaka navoja M12 x 1
Materiali medenina posebno prevlečeno; zaznavno pročelje: PC
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²