Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
NAMUR |
Funkcija izhoda |
izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
12 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M18 x 1 / L = 51 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik |
da |
Preklopni ojačevalniki |
priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] |
7,5...30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Poraba toka [mA] |
< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred |
II |
Izhodi
Električna izvedba |
NAMUR |
Funkcija izhoda |
izklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
300 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
12 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
12 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...70 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev |
BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 |
Oznaka ATEX |
II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
|
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da |
EMC |
|
Odpornost na udarce/vibracije |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [Let] |
3387 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] |
200 |
Maks. notranji indukcijski upor [µH] |
85 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
90 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M18 x 1 / L = 51 |
Oznaka navoja |
M18 x 1 |
Materiali |
medenina posebno prevlečeno; zaznavno pročelje: PBT; LED okno: PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 x 90° LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |