Induktivni senzor NAMUR
NG501A
IGB2008BN/US/1G/1D
Induktivni senzor NAMUR
NG501A
IGB2008BN/US/1G/1D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Za priključitev na resnično varne tokokroge
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Trajno čitljiva nalepka laserske vrste
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 46 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 7,5...30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred | II |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 400 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...6,48 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaščita | IP 66; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Let] | 3387 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 200 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 190 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 90 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 46 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | medenina posebno prevlečeno; zaznavno pročelje: PBT; LED okno: PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|