Induktivni senzor NAMUR
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
Induktivni senzor NAMUR
NI5004
IIA2015-N/1D/1G/2G
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Za priključitev na resnično varne tokokroge
- Posebej kratko ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Široko območje delovne temperature
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 7,5...30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred | III |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 200 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16109 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Let] | 4697 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 145 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 110 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 221,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 41 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | medenina posebno prevlečeno; zaznavno pročelje: PBT |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|