• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. NI5017

induktivni senzor

NI5017

II-2010-N/40M

induktivni senzor

NI5017

II-2010-N/40M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
  • ce
Značilnosti izdelka
Električna izvedba NAMUR
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 10
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik da
Preklopni ojačevalniki priključitev na preklopne ojačevalnike NV0100, NV0200 ali druge odobrene preklopne ojačevalnike z največjimi vrednostmi: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nazivna napetost DC [V] 8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V] 5...25
Poraba toka [mA] < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)
Izhodi
Električna izvedba NAMUR
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. upor kabla [Ω] 50
Preklopna frekvenca DC [Hz] 450
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Odpornost na udarce/vibracije 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Let] 4697
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] 230
Maks. notranji indukcijski upor [µH] 175
Mehanski podatki
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materiali PBT
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 40 m, PVC; 2 x 0,5 mm²