Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
NAMUR |
Funkcija izhoda |
izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
20 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
40 x 40 x 66 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik |
da |
Preklopni ojačevalniki |
priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] |
7,5...30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Poraba toka [mA] |
< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred |
III |
Izhodi
Električna izvedba |
NAMUR |
Funkcija izhoda |
izklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
200 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
20 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
20 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...70 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev |
BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003 |
Oznaka ATEX |
II 2G Ex ia IIB T6 Gb |
|
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da |
EMC |
|
Odpornost na udarce/vibracije |
30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
MTTF [Let] |
2825 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] |
250 |
Maks. notranji indukcijski upor [µH] |
450 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
181,5 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
40 x 40 x 66 |
Materiali |
ohišje: PPE; zaznavno pročelje: PPE oranžno; končna kapica: PPS; Montažni adapter: PPS črn; vijak: jeklo pocinkano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
|
Pribor
V sklopu dobave |
Montažno držalo: 1 |
Inbus ključ: 1 |
|
Opombe
Opombe |
možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: medenina, prevlečeno z belim bronom; Kontakti: pozlačeno |