Induktivni senzor NAMUR
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
Induktivni senzor NAMUR
NN5001
IN-2002-N/1D/1G/2G
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Pravokotno ohišje za posebej varčno shranjevanje
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Zelo visoka frekvenca preklopa
- Za priključitev na resnično varne tokokroge
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 12 x 26 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 7,5...30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred | II |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 800 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Let] | 4899 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 110 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 135 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 147 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiali | PBT |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 0,5 |
---|
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 1,2; (ko je medeninasti vstavek v stiku z nasprotnim delom) |
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|