Induktivni dvojni senzor NAMUR za aktuatorje ventilov
NN5008
IND2004DN/US100/1D/1G/2G
Induktivni dvojni senzor NAMUR za aktuatorje ventilov
NN5008
IND2004DN/US100/1D/1G/2G
- Za spremljanje položaja ventilov
- Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Za priključitev na resnično varne tokokroge
- Hitro in varno nameščanje z le tremi vijaki
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 26 x 26 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 7,5...15 |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred | III |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x izklopni kontakt |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1800 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC22886 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Let] | 1253 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 140; (na sam po sebi varni tokokrog) |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 130; (na sam po sebi varni tokokrog) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 67 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiali | ohišje: PBT; pokrov: PC |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,6...1,5; (slepa matica) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|