induktivni senzor
NN506A
INE2004DN/1D/1G/2G
induktivni senzor
NN506A
INE2004DN/1D/1G/2G
- Za spremljanje položaja ventilov
- Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
- Za priključitev na resnično varne tokokroge
- Brezstični in samočistilni sistem
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | 2 x izklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 33 x 60 x 119 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Obratovalna napetost [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 7,5...15; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred | III |
Ožičenje aktuatorja | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge elektromagnetnih ventilov z maks. vrednostmi: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Pri uporabi v plinski atmosferi (skupina II) so dovoljene naslednje največje vrednosti: U = 28 V / P = 1,1 W; Teh vrednosti ni dovoljeno preseči.) |
Izhodi
Funkcija izhoda | 2 x izklopni kontakt |
---|---|
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 500 |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Odpornost na vibracije |
|
||
Odpornost na šoke |
|
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 60; (na sam po sebi varni tokokrog) |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 130; (na sam po sebi varni tokokrog) |
Mehanski podatki
Teža [g] | 176,5 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 33 x 60 x 119 |
Materiali | ohišje: PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Pritrdilna letev v priključnem prostoru: ...2,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5 |
---|