Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 7,5...30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1) |
Zaščitni razred | III |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 30; (pri uporabi zunaj Ex okolja) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 1 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Odpornost na udarce/vibracije | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Let] | 4816 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 81 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 74 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 148 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materiali | medenina posebno prevlečeno; zaznavno pročelje: PBT |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|