Optoelektronski senzor razdalje
O1D110
O1DLF3KG/IO-LINK
Optoelektronski senzor razdalje
O1D110
O1DLF3KG/IO-LINK
- Zanesljivo optično merjenje razdalje z velikimi dometi do 10 m
- Dva preklopna izhoda; en izhod je mogoče programirati kot analogni izhod
- Prilagodljivo območje merjenja in okenska funkcija
- Uporaba pri aplikacijah z izključitvijo ozadja
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
Značilnosti izdelka
Laserski zaščitni razred | 2 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Tip. življenjska doba [h] | 50000 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (programirljivo) |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 200 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20; (prilagodljivo IEC 61131-2) |
Maks. obremenitev [Ω] | 250 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10; (prilagodljivo IEC 61131-2) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 5000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Maks. širina svetlobne točke [mm] | 15 |
---|---|
Maks. višina svetlobne točke [mm] | 15 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | 10 m |
Izključitev ozadja [m] | 10...100 |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [m] | 0,2...10; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Merilna frekvenca [Hz] | 1...33 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 2 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 6 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserski zaščitni razred | 2 | ||||||||||||||||||||
Opombe o zaščiti pred laserjem |
|
||||||||||||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 248,1 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka; sprednja šipa: steklo; LED okno: PC |
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Drugi podatki
Parameter | Nastavitveno območje | Tovarniška nastavitev |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 200...9999 | 1000 |
nSP1 | 200...9999 | 800 |
FSP1 | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 200...9999 | 2000 |
nSP2 | 200...9999 | 1800 |
FSP2 | 200...9999 | 2200 |
ASP | 0...9999 | 0 |
AEP | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
Reproduktibilnost / Natančnost
Zmožnost reprodukcije meritev | Natančnost | |||
bela (90 % remisije) | siva (18 % remisije) | bela (90 % remisije) | siva (18 % remisije) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Merilna frekvenca | 15 Hz |
Zunanja svetloba na predmet | < 40 klx |
Reproduktibilnost / Natančnost
Zmožnost reprodukcije meritev | Natančnost | |||
bela (90 % remisije) | siva (18 % remisije) | bela (90 % remisije) | siva (18 % remisije) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Merilna frekvenca | 15 Hz |
Zunanja svetloba na predmet | < 40...100 klx |
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) | <= 4000 klx |
Vrednosti veljajo za | |
stalni pogoji okolice | 23 °C / 960 hPa |
minimalni čas vklopa v minutah | 10 |