- Izdelki
- Obdelava slik/identifikacija
- Slikovni - "Vision" senzorji
- 2D vizualni senzorji za prepoznavanje in pregled predmetov
- O2D510
Senzor za prepoznavanje objekta
O2D510
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16
Senzor za prepoznavanje objekta
O2D510
O2DCRDKG/E1/E4/EF/GM/TB/S/16
- Možnost kombinacije 2D pregleda obrisov in površin za maksimalno zagotavljanje kakovosti
- Zmogljivi algoritmi so kos tudi velikim zahtevam
- Uporabniku prijazna programska oprema poenostavi nastavljanje opravil za preglede
- Zanesljivo delovanje v spremenljivih svetlobnih razmerah
- Električno osredotočanje na podrobnosti
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | RGBW |
---|---|
Ločljivost slike [px] | 1280 x 960 |
Maks. stopnja branja [Hz] | 40 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 320; (24V DC tipično) |
Maks. poraba toka [mA] | 700; (18V DC, z zamenjanima izhodoma, pomnilniški ključek aktivno) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | RGBW |
Valovna dolžina [nm] | 625; 525; 453 |
Senzor za slike | CMOS senzor slike črni/beli |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 1 |
---|
Vhodi
Sprožilec | zunanje; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interno |
---|---|
Število digitalnih vhodov | 1 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 1; (možnost konfiguracije) |
Funkcija izhoda | možnost konfiguracije |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Velikost polja slike [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delovni razmak [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ločljivost slike [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrsta leče | standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Na voljo polarizacijski filter | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. stopnja branja [Hz] | 40 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | prek računalnika z ifm Vision Assistant |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet |
---|
Število ethernetnih vmesnikov | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Zapisnik | TCP/IP; PROFINET | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
||||
Vrsta uporabe | Parametriranje; prenos podatkov |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 |
Zaščita | IP 65 |
Stopnja umazanosti | 3 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
Fotobiološka varnost | skupina tveganja 1; (EN 62471) | ||||
Električna zaščita |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 622,35 |
---|---|
Vrsta montaže | nameščanje z vijaki; (izvrtina M4 x 7mm) |
Mere [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka s prašno prevleko; sprednja šipa: Gorillaglas; LED okno: PC; potisni gumb: POM |
Tesnilni material | FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 2,1 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - Ethernet
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D; Oblikovano telo: legirano jeklo; Tesnilo: FKM |
Električni priključek - napajanje
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: L; Oblikovano telo: legirano jeklo |