Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Ločljivost slike [px] |
1280 x 960 |
Maks. stopnja branja [Hz] |
40 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 300; (24V DC tipično) |
Maks. poraba toka [mA] |
650; (18V DC, z zamenjanima izhodoma, pomnilniški ključek aktivno) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Vrsta svetlobe |
infrardeče |
Valovna dolžina [nm] |
850 |
Senzor za slike |
CMOS senzor slike črni/beli |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 2 |
Vhodi
Sprožilec |
zunanje; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; interno |
Število digitalnih vhodov |
1 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Število digitalnih izhodov |
2; (možnost konfiguracije) |
Funkcija izhoda |
možnost konfiguracije |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
1 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] |
100 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Velikost polja slike [mm] |
Delovni razmak |
Slikovno polje |
|
|
35 |
25 x 19 |
|
|
300 |
184 x 138 |
|
|
500 |
304 x 228 |
|
|
1000 |
604 x 453 |
|
|
1500 |
904 x 678 |
|
|
2000 |
1204 x 903 |
|
|
2500 |
1504 x 1128 |
|
|
|
Delovni razmak [mm] |
> 35 |
Ločljivost slike [px] |
1280 x 960 |
Vrsta leče |
Širok kot |
Maks. stopnja branja [Hz] |
40 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
prek računalnika z ifm Vision Assistant |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
Ethernet |
Ethernet
Število ethernetnih vmesnikov |
1 |
Standardni prenos |
10Base-T; 100Base-TX |
Stopnja prenosa |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Zapisnik |
TCP/IP; PROFINET |
Tovarniške nastavitve |
IP-naslov: 192.168.0.69 |
Maska submreže: 255.255.255.0 (Class C) |
IP naslov gateway: 192.168.0.201 |
MAC-naslov: glej tipsko ploščico |
|
Vrsta uporabe |
Parametriranje; prenos podatkov |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-10...50 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] |
4000 |
Zaščita |
IP 65 |
Stopnja umazanosti |
3 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN IEC 61000-6-4 sevanje motenj |
industrijsko okolje |
EN IEC 61000-6-2 odpornost na motnje |
industrijsko okolje |
|
Odpornost na šoke |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / se ne ponavlja |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / se ponavlja |
|
Odpornost proti vibracijam |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Fotobiološka varnost |
izvzeta skupina; (EN 62471) |
Električna zaščita |
EN IEC 61010-2-201 |
dovod elektrike samo prek tokokrogov PELV |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
614,6 |
Vrsta montaže |
nameščanje z vijaki; (izvrtina M4 x 7mm) |
Mere [mm] |
45 x 45 x 86 |
Materiali |
ohišje: tlačno litje cinka s prašno prevleko; sprednja šipa: Gorillaglas; LED okno: PC; potisni gumb: POM |
Tesnilni material |
FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
2,1 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
funkcija |
2 x LED, zeleno |
funkcija |
2 x LED, rumeno |
Večnamenski gumb |
2 x LED, zeleno/rumeno |
|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
pripomočki za montažo |
Zaščitne plošče |
|
Električni priključek - Ethernet
|
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D; Oblikovano telo: legirano jeklo; Tesnilo: FKM |
Električni priključek - napajanje
|
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo |