Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe |
Bela svetloba; infrardeče |
Območje uporabe
Osvetljeno polje [mm] |
130 x 130 |
Izvedba |
Kupola |
Način obratovanja |
običajna intenzivnost svetlobe (možno trajno delovanje); visoka intenzivnost svetlobe (impulzna) |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
24 DC |
Poraba toka [mA] |
Način obratovanja "trajno delovanje": 540; Način obratovanja "visoka učinkovitost": 2580 |
Zaščitni razred |
III; (PELV) |
Vrsta svetlobe |
Bela svetloba; infrardeče |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih vhodov: 1 |
Vhodi
Sprožilec |
24 V PNP/NPN; zunanje |
Število digitalnih vhodov |
1 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-10...40 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-20...60 |
Zaščita |
IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
Fotobiološka varnost |
skupina tveganja 1; (DIN EN 62471) |
Mehanski podatki
Teža [g] |
1018,15 |
Mere [mm] |
256,8 x 197 x 106,8 |
Materiali |
ohišje: aluminij črno eloksirano; Pokrov: ABS |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
0,5...1,5 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
1 x LED, zeleno |
Način obratovanja "visoka učinkovitost" |
1 x LED, rdeče |
LED segment |
1 x LED, belo |
|
Električni priključek - Parametriranje
|
Spojnik: M12; kodiranje: A |
Električni priključek - oskrba z napetostjo
|
Spojnik: M12; kodiranje: A |