• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Prikaz / Upravljanje / Osvetljava
  3. Osvetljava
  4. Svetilne enote
  5. O2D933

Zunanja osvetljava

O2D933

Dome Light 130 CY RD/ US

Zunanja osvetljava

O2D933

Dome Light 130 CY RD/ US

  • Homogena svetloba v štirih različnih barvah
  • Možnost izbire kombinacije dveh barv: bela/infrardeča ali cian/rdeča
  • Štiri osvetljene segmente je mogoče spremljati ločeno
  • Trajna svetloba ali impulzno delovanje s 4-krat več svetlobe
  • Zunanja krmilna enota ni potrebna
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka; cian svetloba
Območje uporabe
Osvetljeno polje [mm] 130 x 130
Izvedba Kupola
Način obratovanja običajna intenzivnost svetlobe (možno trajno delovanje); visoka intenzivnost svetlobe (impulzna)
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 24 DC
Poraba toka [mA] Način obratovanja "trajno delovanje": 460; Način obratovanja "visoka učinkovitost": 3420
Zaščitni razred III; (PELV)
Vrsta svetlobe rdeča lučka; cian svetloba
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih vhodov: 1
Vhodi
Sprožilec 24 V PNP/NPN; zunanje
Število digitalnih vhodov 1
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...40
Skladiščna temperatura [°C] -20...60
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
Fotobiološka varnost skupina tveganja 1; (DIN EN 62471)
Mehanski podatki
Teža [g] 817,35
Mere [mm] 256,8 x 197 x 106,8
Materiali ohišje: aluminij črno eloksirano; Pokrov: ABS
Pritezni vrtilni moment [Nm] 0,5...1,5
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje 1 x LED, zeleno
Način obratovanja "visoka učinkovitost" 1 x LED, rdeče
LED segment 1 x LED, belo
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Parametriranje
Spojnik: M12; kodiranje: A
Električni priključek - oskrba z napetostjo
Spojnik: M12; kodiranje: A