• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Prikaz / Upravljanje / Osvetljava
  3. Osvetljava
  4. Svetilne enote
  5. O2D940

Zunanja osvetljava

O2D940

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Zunanja osvetljava

O2D940

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

  • Zmogljiva trajna luč za preverjanje obrisov in položaja
  • Daljša življenjska doba prek impulznega delovanja
  • Homogena osvetlitev z rdečo ali infrardečo svetlobo
  • Različice s tremi različnimi osvetljenimi velikostmi območja
  • Prostorsko varčna zasnova zaradi izjemno ploskega ohišja
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Osvetljeno polje [mm] 25 x 25
Izvedba svetloba v ozadju
Način obratovanja Delovanje s trajno svetlobo ali impulzom
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] -10...10
Obratovalna napetost [V] 24 DC
Poraba toka [mA] < 80
Zaščitni razred III
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 617
Vhodi
Sprožilec 5...24 V
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...50
Zaščita IP 54
Zaščita pred pregrevanjem da; (> 50 °C)
Dovoljenja/preverjanja
Fotobiološka varnost izvzeta skupina; (EN 62471)
MTTF [Let] 310
Mehanski podatki
Teža [g] 162,6
Mere [mm] 70,5 x 33,4 x 9,5
Materiali aluminij
Material optike
steklo
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Stanje osvetlitve 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Temperaturni presežek / prekrmiljenje 1 x LED, rdeče
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,30 m, PUR
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno