• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. O2I104

1D/2D bralniki kod

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

1D/2D bralniki kod

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • Branje 1D in 2D kod, neodvisno od usmerjenosti
  • Prepoznavanje več kot 20 različnih vrst kod
  • Vgrajeni sistem za primerjavo kod v senzorju
  • Prilagodljivo prek vgrajenega laserskega kazalnika
  • Osvetlitev z možnostjo segmentacije za uporabo na težavnih površinah
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: O2I304 Primerjava izdelkov: O2I104 / O2I304 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ločljivost slike [px] 640 x 480
Maks. stopnja branja [Hz] 20
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] 10
Obratovalna napetost [V] 24 DC
Poraba toka [mA] 300
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 625
Senzor za slike CMOS senzor slike črni/beli
Notranja osvetlitev da; (rdeča lučka: 625 nm 4 osvetljevalni segmenti posamezni nadzor prek delovnega programa računalnika)
Laserska oznaka da; (rdeče; Laserski zaščitni razred 2 DIN EN 60825-1)
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi
Sprožilec interno; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Število digitalnih izhodov 2; (možnost konfiguracije)
Funkcija izhoda 24 V PNP
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2
Obremenljivost toka po izhodu [mA] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Velikost polja slike [mm]
Delovni razmak Slikovno polje Najmanjši razpoznavni predmet Ločljivost
75 15 x 11
100 20 x 15
200 40 x 30
400 80 x 60
1000 200 x 150
2000 400 x 300
Delovni razmak [mm] > 75
Ločljivost slike [px] 640 x 480
Čitljive kode ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Branje v vse smeri da
Maks. nagib do ravnine slike [°] 45
Maks. stopnja branja [Hz] 20
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja z 2 tipkama in 10-segmentnim prikazom ali prek osebnega računalnika/notesnika z upravljalno programsko opremo
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik Ethernet; RS232
Število vmesnikov R232 1
Ethernet
Število ethernetnih vmesnikov 1
Standardni prenos 10Base-T; 100Base-TX
Stopnja prenosa 10; 100
Zapisnik TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Tovarniške nastavitve
IP-naslov: 192.168.0.79
Maska submreže: 255.255.255.0
IP naslov gateway: 192.168.0.201
MAC-naslov: glej tipsko ploščico
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -10...50
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
sevanje motenj EN 61326
odpornost na motnje EN 61326
Odpornost na šoke
IEC 60028-2-27
Odpornost proti vibracijam
IEC 60028-2-6
MTTF [Let] 94
Mehanski podatki
Teža [g] 447
Mere [mm] 60 x 42 x 59
Materiali ohišje: tlačno litje cinka s prašno prevleko; sprednja šipa: steklo; LED okno: PC
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
funkcija 3 x LED, zeleno
stikalno stanje 4 x LED, rumeno
10-segmentni zaslon, 4 znaki
Pribor
Dodatki (izbirno)
Software za upravljanje
pripomočki za montažo
Opombe
Opombe
obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - Ethernet
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D
Električni priključek - RS-232
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A