- Izdelki
- Obdelava slik/identifikacija
- Optično prepoznavanje
- Večkodni bralnik z vmesnikom fieldbus
- O2I351
1D/2D bralniki kod
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
1D/2D bralniki kod
O2I351
O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2
- Branje 1D in 2D kod, neodvisno od usmerjenosti
- Prepoznavanje več kot 30 različnih vrst kod
- Vgrajeni sistem za primerjavo kod v senzorju
- Osvetlitev z možnostjo segmentacije za uporabo na težavnih površinah
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ločljivost slike [px] | 640 x 480 |
Maks. stopnja branja [Hz] | 20 |
Električni podatki
Toleranca obratovalne napetosti [%] | 10 |
---|---|
Obratovalna napetost [V] | 24 DC |
Poraba toka [mA] | < 300 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 850 |
Senzor za slike | CMOS senzor slike črni/beli |
Notranja osvetlitev | da; (infrardeče: 850 nm 4 osvetljevalni segmenti posamezni nadzor prek delovnega programa računalnika) |
Laserska oznaka | da; (rdeče; Laserski zaščitni razred 2 DIN EN 60825-1) |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Sprožilec | interno; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 2; (možnost konfiguracije) |
Funkcija izhoda | 24 V PNP |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Velikost polja slike [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delovni razmak [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Ločljivost slike [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Vrsta leče | standard | ||||||||||||||||
Čitljive kode | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Čitljive pisave | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Prepoznavanje besedila | da | ||||||||||||||||
Branje v vse smeri | da | ||||||||||||||||
Maks. nagib do ravnine slike [°] | 45 | ||||||||||||||||
Maks. stopnja branja [Hz] | 20 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | z 2 tipkama in 10-segmentnim prikazom ali prek osebnega računalnika/notesnika z upravljalno programsko opremo |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | Ethernet; RS232 |
---|---|
Število vmesnikov R232 | 1 |
Število ethernetnih vmesnikov | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopnja prenosa | 10; 100 | ||||
Zapisnik | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 414 |
---|---|
Mere [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka s prašno prevleko; sprednja šipa: steklo; LED okno: PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek - Ethernet
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključek - RS-232
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |