- Izdelki
- Obdelava slik/identifikacija
- Optično prepoznavanje
- Večkodni bralnik vključuje prepoznavanje besedila in IO-Link
- O2I420
1D/2D bralniki kod
O2I420
O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ločljivost slike [px] | 1280 x 960 |
Maks. stopnja branja [Hz] | 40 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 380; (18 V DC tipično) |
Maks. poraba toka [mA] | 650; (18V DC, z zamenjanima izhodoma, pomnilniški ključek aktivno) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 850 |
Senzor za slike | CMOS senzor slike črni/beli |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 1; Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Vhodi
Sprožilec | zunanje; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); interno |
---|---|
Število digitalnih vhodov | 1 |
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Število digitalnih izhodov | 2; (možnost konfiguracije) |
Funkcija izhoda | možnost konfiguracije |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Velikost polja slike [mm] |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delovni razmak [mm] | > 85 | ||||||||||||||||||||
Ločljivost slike [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||
Vrsta leče | standard | ||||||||||||||||||||
Čitljive kode | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||
Koda kakovosti na podlagi |
|
||||||||||||||||||||
Čitljive pisave | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||
Prepoznavanje besedila | da | ||||||||||||||||||||
Branje v vse smeri | da | ||||||||||||||||||||
Maks. nagib do ravnine slike [°] | 45 | ||||||||||||||||||||
Maks. stopnja branja [Hz] | 40 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | teach gumb; prek računalnika z ifm Vision Assistant |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Število ethernetnih vmesnikov | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standardni prenos | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Stopnja prenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Zapisnik | TCP/IP | ||||
Tovarniške nastavitve |
|
||||
Vrsta uporabe | Parametriranje |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...50 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] | 90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] | 4000 |
Zaščita | IP 65 |
Stopnja umazanosti | 3 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
Fotobiološka varnost | izvzeta skupina; (EN 62471) | ||||
Električna zaščita |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 594,4 |
---|---|
Vrsta montaže | nameščanje z vijaki; (izvrtina M4 x 7 mm) |
Mere [mm] | 45 x 45 x 86 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka s prašno prevleko; sprednja šipa: PMMA; LED okno: PC; potisni gumb: POM |
Tesnilni material | FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 2,1 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|