• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Sistemi za mobilne stroje
  3. Kamere za mobilne aplikacije
  4. Analogne kamere
  5. O2M211

Analogna kamera za premične stroje

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

Analogna kamera za premične stroje

O2M211

O2MXOOKG/A1/GM/170/M

  • Analogni video izhod za spremljanje vzvratnega območja v premičnih strojih
  • V zaprtem ohišju, odpornem na vremenske vplive
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • Temperaturno krmiljeno gretje leče
  • Odobritev vrste EG E4
Značilnosti izdelka
Ločljivost slike [px] 640 x 480
Kot odprtine [°] 170 x 117
Območje uporabe
Posebna značilnost napeljava z oklopom
Uporaba Vgrajena zrcalna funkcija
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 12...32 DC
Poraba toka [mA] < 280; (z gretjem leče)
Prenapetostna zaščita da
Senzor za slike ¼’’ 4:3 VGA CMOS senzor za barvne slike
Najvišji vklopni tok [mA] 1000
Trajanje vklopa najvišjega toka [ms] 2
Izhodi
Video izhod PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Območje zaznavanja
Velikost polja slike [mm]
Delovni razmak [m] Slikovno polje [m]
1 22,86 x 3,26
2 45,72 x 6,53
3 68,58 x 9,79
4 91,44 x 13,05
5 114,30 x 16,32
Ločljivost slike [px] 640 x 480
Kot odprtine [°] 170 x 117
Rahla občutljivost [LUX] < 0,05
Dinamično območje [dB] > 80
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Skladiščna temperatura [°C] -40...100
Zaščita IP 67; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-4 industrijsko okolje
DIN EN 61000-6-2 industrijsko okolje
UN-ECE R10
Odpornost na šoke
50 g
Odpornost proti vibracijam
Frekvenčno območje 24...2000 Hz (15,3 x 9,81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0,04...0,1
Preizkus s pršenjem soli
IEC 60068-5-52
Mehanski podatki
Teža [g] 301,7
Mere [mm] Ø 55 / L = 52
Materiali ohišje: PC/ABS; sprednja leča: poliamid ojačeno s steklenimi vlakni
Pribor
V sklopu dobave
Montažni set:, E2M210
vijaki: 2 x M6 x 20
podložke
Matice: 2 x M6, samozaporna
blaznica proti drsenju
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, oklopljeno; zaslon je priključen
Spojnik: 1 x M16; kodiranje: A; Oklopljeni priključni kabel: true