Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe |
rdeča lučka |
Ločljivost slike [px] |
1280 x 960 |
Maks. stopnja branja [Hz] |
40 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
polarizacijski filter |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 400; (18V DC tipično) |
Maks. poraba toka [mA] |
< 800 (18V DC, z zamenjanima izhodoma, pomnilniški ključek aktivno ) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Vrsta svetlobe |
rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] |
617 |
Senzor za slike |
CMOS senzor slike črni/beli |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 2 |
Vhodi
Sprožilec |
zunanje; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; interno |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
Število digitalnih izhodov |
2; (možnost konfiguracije) |
Funkcija izhoda |
možnost konfiguracije |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] |
100 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Velikost polja slike [mm] |
Oddaljenost |
Slikovno polje |
15 |
- |
35 |
- |
85 |
28 x 11 |
200 |
62 x 47 |
500 |
152 x 114 |
1000 |
302 x 227 |
2000 |
602 x 452 |
5000 |
1502 x 1127 |
|
Delovni razmak [mm] |
> 85 |
Ločljivost slike [px] |
1280 x 960 |
Vrsta leče |
standard |
Čitljive kode |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Koda kakovosti na podlagi |
|
|
ISO / IEC 15415 |
|
|
ISO / IEC 15416 |
|
|
AIM DPM |
|
|
ISO/IEC TR 29158 |
|
|
SEMI T10 |
|
Čitljive pisave |
Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print |
Prepoznavanje besedila |
da |
Na voljo polarizacijski filter |
da |
Branje v vse smeri |
da |
Maks. nagib do ravnine slike [°] |
45 |
Maks. stopnja branja [Hz] |
40 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
Večnamenski gumb; prek računalnika z ifm Vision Assistant |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet
Število ethernetnih vmesnikov |
1 |
Standardni prenos |
10Base-T; 100Base-TX |
Stopnja prenosa |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Zapisnik |
TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP |
Tovarniške nastavitve |
IP-naslov: 192.168.0.69 |
Maska submreže: 255.255.255.0 (Class C) |
IP naslov gateway: 192.168.0.201 |
MAC-naslov: glej tipsko ploščico |
|
Vrsta uporabe |
Parametriranje; prenos podatkov |
IO-Link
Vrsta prenosa |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
1699 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-10...50 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...70 |
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%] |
90; (nekondenzirajoč) |
Maks. nadmorska višina [m] |
4000 |
Zaščita |
IP 65 |
Stopnja umazanosti |
3 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN IEC 61000-6-4 sevanje motenj |
industrijsko okolje |
EN IEC 61000-6-2 odpornost na motnje |
industrijsko okolje |
|
Odpornost na šoke |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / se ne ponavlja |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / se ponavlja |
|
Odpornost proti vibracijam |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Laserski zaščitni razred |
1 |
Opombe o zaščiti pred laserjem |
Pozor: |
Laserska svetloba |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN 60825-1:2014 +A11:2021 / IEC60825- 1:2014 |
|
skladno z 21 CFR 1040.10 razen skladnosti z IEC 60825-1 izd. 3, kot je opisano v obvestilu o laserju št. 56 z dne 8. maja 2019. |
|
Fotobiološka varnost |
izvzeta skupina; (EN 62471) |
Električna zaščita |
EN IEC 61010-2-201 |
dovod elektrike samo prek tokokrogov PELV |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
597 |
Vrsta montaže |
nameščanje z vijaki; (izvrtina M4 x 7mm) |
Mere [mm] |
45 x 45 x 96 |
Materiali |
ohišje: tlačno litje cinka s prašno prevleko; sprednja šipa: Gorillaglas; LED okno: PC; potisni gumb: POM |
Tesnilni material |
FKM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
2,1 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
funkcija |
2 x LED, zeleno |
funkcija |
2 x LED, rumeno |
Večnamenski gumb |
2 x LED, zeleno/rumeno |
|
Upravljalni elementi |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
pripomočki za montažo |
Adapterski kabel |
Zaščitne plošče |
|
Električni priključek - Ethernet
|
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D; Oblikovano telo: legirano jeklo; Tesnilo: FKM |
Električni priključek - napajanje
|
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: legirano jeklo |