• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. Slikovni - "Vision" senzorji
  4. 3D senzorji za mobilne vrste uporabe
  5. O3M151

3D senzor za mobilne vrste uporabe

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

3D senzor za mobilne vrste uporabe

O3M151

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

  • Zanesljivo 3D zaznavanje scen in predmetov
  • Primerno za uporabo pri premičnih strojih
  • Zanesljivo merjenje razdalje zaradi merjenja s tehnologijo time of flight
  • Kompaktno in robustno ohišje
  • Zelo veliko območje do 35 m
  • ce
  • ukca
  • e1r
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe infrardeče
Ločljivost slike 3D [px] 64 x 16
Kot odprtine 3D [°] 70 x 23
Frekvenca za ponovitev slike 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Območje uporabe
Uporaba izhod za 3D slikovne podatke
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 9...32 DC
Poraba toka [mA] < 400
Poraba električnega toka [W] 3,6
Zaščitni razred III
Vrsta svetlobe infrardeče
Senzor za slike PMD 3D ToF-Chip
Območje zaznavanja
Ločljivost slike 3D [px] 64 x 16
Kot odprtine 3D [°] 70 x 23
Frekvenca za ponovitev slike 3D [Hz] 25 / 33 / 50
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja prek računalnika z ifm Vision Assistant
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik CAN; Ethernet
Število vmesnikov CAN 1
Število ethernetnih vmesnikov 1
Opomba o vmesnikih
Izhod predhodno obdelanih podatkov prek vmesnika CAN
CAN
Stopnja prenosa 250 (125...1000) kBaud
Zapisnik CANopen; UDS
Tovarniške nastavitve
J1939 vmesnik: default
naslov naprave (ECU): 239
Vmesnik UDS: 500 (125...1000) kBaud
Vrsta uporabe Parametriranje; prenos podatkov
Ethernet
Zapisnik UDP/IP
Tovarniške nastavitve
IP-naslov: 192.168.1.1
Maska submreže: 255.255.255.0
ciljni naslov IP: 255.255.255.255
ciljni vhod: 42000
Vrsta uporabe prenos podatkov
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...85
Opomba o temperaturi okolice
z visoko frekvenco za ponovitev slike 25 Hz
Skladiščna temperatura [°C] -40...105
Zaščita IP 67; IP 69K; (z nameščenimi spojniki ali zaščitnimi kapicami)
Maks. imunost na zunanjo svetlobo [klx] 120
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-4 industrijsko okolje
DIN EN 61000-6-2 industrijsko okolje
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 30 g / 6 ms udarec
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 10 g / 10...500 Hz ukrivljeni sinus
DIN EN 60068-2-64 10...2000 Hz šum
Električna zaščita
DIN EN 61010-2-201 električni udar / dovod elektrike samo prek tokokrogov PELV
MTTF [Let] 78
Mehanski podatki
Teža [g] 1087
Mere [mm] 143 x 85 x 70,1
Materiali ohišje: Tlačni liv aluminija; disk: steklo gorilla glass
Pribor
V sklopu dobave
Zaščitne kapice
Opombe
Opombe
Osvetljevalna enota je potrebna za delovanje senzorja.
Uporabljajte le originalne kable ifm za povezavo senzorja in osvetljevalne enote.
Vrednosti delovanja, specifične za posamezne funkcije, lahko najdete v zadevni dokumentaciji.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - CAN
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
Električni priključek - Ethernet
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: D
Drugi podatki
velikost vidnega polja s popravkom popačenja leče
merilno območje/razdalja [m] Dolžina [m] Širina [m]
5 7 2
10 14 4,1
15 21 6,5
30 42 12,2
merilni razpon za prepoznavanje predmetov
vrsta predmeta/velikost predmeta stanje uporabe Merilno območje [m]
vozilo sončno (~120 klx) 0,25...30
oblačno (~20 klx) 0,25...40
tema 0,25...50
oseba sončno (~120 klx) 0,25...12
oblačno (~20 klx) 0,25...16
tema 0,25...20
retroreflektor sončno (~120 klx) 1...40
oblačno (~20 klx) 1...60
tema 1...80
različica programske opreme: Prepoznavanje predmetov OD
merilni razpon za ROI
stanje uporabe Merilno območje [m]
tipična vrednost
sončno (~120 klx) 0,25...12
oblačno (~20 klx) 0,25...15
tema 0,25...30
različica programske opreme : Osnovne funkcije oddaljene slike DI/BF
natančnost merjenja
stanje uporabe natančnost merjenja [cm]
tipična vrednost
sončno (~120 klx) ± 15
oblačno (~20 klx) ± 10
tema ± 5
različica programske opreme : Osnovne funkcije oddaljene slike DI/BF