Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
O4H201
O4H-DPKG/US100
Reflektorska tipala z izključitvijo ozadja
O4H201
O4H-DPKG/US100
- Zelo veliko območje
- Natančna izključitev ozadja
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Izključitev ozadja |
---|---|
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 25 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 624 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop temno |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg tipala [mm] | 100...2000; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje) |
---|---|
Območje na belem predmetu (90 % znižanje) [mm] | 100...2000 |
Območje na sivem predmetu (18 % znižanje) [mm] | 100...1100 |
Območje na črnem predmetu (6 % znižanje) [mm] | 100...700 |
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 100 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dosegu tipala |
Na voljo izključitev ozadja | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 326 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 121,5 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiali | ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPE / PC | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Upravljalni elementi |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|
graf pogreška
|
|
---|