Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
O4S200
O4S-OOKG/US100
Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom
O4S200
O4S-OOKG/US100
- Zelo veliko območje
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Jasno vidni pokazatelji pripravljenosti za delovanje
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
- S spojnikom, ki ga je mogoče zavrteti za 270°
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 20 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 624 |
Izhodi
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
---|
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | prenosnik |
---|---|
Doseg [m] | 0...50 |
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 1000 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 760 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 116,5 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiali | ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; LED okno: PC | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|