Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O5E501
O5E-FPKG/2M
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O5E501
O5E-FPKG/2M
- Zelo veliko območje
- Občutljivost prilagodljiva prek gumbov za priučitev
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- S priključnim kablom
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 11 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 624 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 25 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 801 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 141,5 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiali | ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPU | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Funkcija teach | da | ||
Elektronska ključavnica | da |
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|