Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O5E51A
O5E-FPKG/US100/3D
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Robustno ohišje z zaščitnim okvirjem iz nerjavnega jekla
- Zelo veliko območje
- Občutljivost prilagodljiva prek gumbov za priučitev
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; (pri uporabi zunaj Ex okolja: 10...36) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 11 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100; (pri uporabi zunaj Ex okolja: 200) |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 25 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -10...50 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
Oznaka ATEX |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [Let] | 801 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 336 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 105 x 30 x 62 | |
Materiali | ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPU; Varnostni lok: legirano jeklo | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||
---|---|---|---|
Funkcija teach | da | ||
Elektronska ključavnica | da |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|