Reflektorska svetlobna zapora
O5P200
O5P-DPKG/US100
Reflektorska svetlobna zapora
O5P200
O5P-DPKG/US100
- Zelo veliko območje
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
- S spojnikom, ki ga je mogoče zavrteti za 270°
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 20 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 624 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | preklop temno |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,1...7; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | ne |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 175 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Na voljo polarizacijski filter | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 502 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 62 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiali | ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPE | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|