Reflektorska svetlobna zapora
O5P503
O5P-FPKG/US100
Reflektorska svetlobna zapora
O5P503
O5P-FPKG/US100
- Zelo veliko območje
- Občutljivost prilagodljiva prek gumbov za priučitev
- Programirljivi način vklopa svetlobe/teme
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Z zeleno lučko LED (pripravljenost za delovanje)
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Posebna značilnost | polarizacijski filter |
---|---|
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | 23 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 624 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,075...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Prilagodljivi razpon | da |
Maks. premer svetlobne točke [mm] | 250 |
Mere svetlobne točke se nanašajo na | pri maksimalnem dometu |
Na voljo polarizacijski filter | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 58,2 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | |
Materiali | ohišje: PA; čelni okvir: legirano jeklo; vmesnik upravljavca: TPU | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcija teach | da | ||||
Elektronska ključavnica | da |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|