Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O6E200
O6E-FPKG
Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom
O6E200
O6E-FPKG
- Posebej kompaktno ohišje za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zelo dolg domet ni odvisen od barve predmeta
- Intuitivna nastavitev občutljivosti prek potenciometra
- Uporabniku prijazna izbira vklopa svetlobe ali vklopa teme prek vrtljivega stikala
- Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 7; ((24 V)) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
Valovna dolžina [nm] | 633 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | nastavitev svetleje/temneje; (preklopno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik | sprejemnik |
---|---|
Doseg [m] | < 10 |
Prilagodljivi razpon | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 956 | ||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | |
Mere [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Materiali | ohišje: ABS; PPSU; Tesnilo: EPDM | |
Material optike |
|
|
Poravnava optike | stranska optika | |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | 0,5; (pritrdilni vijaki) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
|
|
---|