• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. O6E320

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O6E320

O6E-FPKG/0,30M/US

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

O6E320

O6E-FPKG/0,30M/US

  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v industriji živil in pijač
  • Odporno na visokotlačno čiščenje z agresivnimi čistilnimi sredstvi
  • Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
  • Zelo dolg domet ni odvisen od barve predmeta
  • Intuitivna nastavitev občutljivosti in izhodne funkcije
  • ce
  • ukca
  • iolink
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Ohišje kvadrasto
Območje uporabe
Princip delovanja Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 7; ((24 V))
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Vrsta svetlobe rdeča lučka
Valovna dolžina [nm] 633
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (preklopno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Območje zaznavanja
Oddajnik/sprejemnik sprejemnik
Doseg [m] < 10
Prilagodljivi razpon da
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Min. čas procesnega cikla [ms] 2,5
IO-Link procesni podatki (ciklično)
funkcija dolžina v bitih
procesna vrednost 8
binarne preklopne informacije 1
Funkcije IO-Linka (aciklične) oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur; števec preklopnih ciklov
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 421
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
Mehanski podatki
Teža [g] 50,9
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 34,8 x 13 x 21
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); plastika: PPSU; Tesnilo: EPDM
Material optike
PMMA
Poravnava optike stranska optika
Pritezni vrtilni moment [Nm] 1; (pritrdilni vijaki)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A
diagrami in grafikoni
graf normiranega dobitka
x: Oddaljenost [mm]
y: faktor čezmernega izkoristka